text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FSA22

Description:  CONDUITADAPTER,FS/FD,30A,3/4 INCH

CUP: 708917135807

Adaptateur pour conduit FS/FD 30 ampères, 3/4 pouce filets NPT
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Contacts de précision, auto-alignants et auto-nettoyants, récipients munis de volets à ressort à fermeture automatique.

Application

Adaptateur taraudé avec filet NPT pour accueillir un câble blindé et non métallique ou un conduit flexible.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 14096 622102 N/A N/A N/A