Alternate Catalog No. : FS 95-4
n° de catalogue : FS95-4
Description: AL MULTIPORT CONN 5-3/4 4OUTL
CUP: 783786726370
- Single-hole Drilled Ideal for Residential Applications.
- Dual Rated for use with Aluminum or Copper Lugs from #12 to 350 kcmil.
- All Outlets Approved for Full Cable Rating, Safe and Reliable.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
- RUS Approved.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Fiable et sécuritaire. Sert à assurer l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude du moulage. |
Application |
Idéal pour applications résidentielles. Sert à une large gamme de cosses en aluminium et en cuivre de calibres #12 à 350 kcmil. |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Nombre de conducteurs |
4 |
Matériau |
Connecteur en aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
5-3/4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |