Alternate Catalog No. : FS 88-175 CUAWR
n° de catalogue : FS88-175CUAWR
Description: CU CONN 2WAY 24IN 16OUTL W/ROCK
CUP: 783786726332
Connecteur de branchement en cuivre série 175, configuration deux sens. 16 sorties. Longueur 24 pouces. Montage complet avec les manchons isolants.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
- Accommodates Limiter Terminals.
- Hardware Included - Ready to Use.
- All Outlets Approved for Full Cable Rating.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
16 Towers with Insulating Rockets |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Nombre de conducteurs |
16 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
24 pouces |