text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 88-175 CU

n° de catalogue : FS88-175CU

Description:  CU CONN 2WAY 24IN 16OUTL

CUP: 783786726325

Connecteur de branchement en cuivre série 175, configuration deux sens. 16 sorties. Longueur 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
  • Accommodates Limiter Terminals.
  • Hardware Included - Ready to Use.
  • All Outlets Approved for Full Cable Rating.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Moulé avec précision pour une qualité uniforme. Ajoute à la stabilité dimensionnelle. Sert à assurer l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude du moulage.

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 à 2000 kcmil

Nombre de conducteurs

16

Matériau

Connecteur en cuivre, isolation en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

24 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici