text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 77-175 CU

n° de catalogue : FS77-175CU

Description:  FS COPPER BUS CONN 1/0-1000 8 TOWER

CUP: 783786726271

Connecteur en cuivre Flood-Seal série 125. Configuration sens unique, un boulon. 7 sorties. Longueur 12-7/8 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
  • Accommodates Limiter Terminals.
  • Hardware Included - Ready to Use.
  • All Outlets Approved for Full Cable Rating.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

14 Towers

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 à 2000 kcmil

Nombre de conducteurs

14

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

21 inch