text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 66-175 CUDPK

n° de catalogue : FS66-175CUDPK

Description:  FS TPCU 175 2WAY 1/0-1000 12OUT/DPK

CUP: 783786726240

Connecteur de branchement en cuivre série 175, configuration deux sens. 12 sorties. Longueur 18 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
  • Accommodates Limiter Terminals.
  • Hardware Included - Ready to Use.
  • All Outlets Approved for Full Cable Rating.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

12 Towers with Insulating Rockets

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 à 2000 kcmil

Nombre de conducteurs

12

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

18 pouces