text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 66-175-9092 AWR

n° de catalogue : FS66-175-9092AWR

Description:  AL FLOOD SEAL CONNECTOR

CUP: 75114256605

Flood Seal, Aluminum Bus Connector, Total 12 Towers - 6 per side with 2-Holes per Tower with (2) Studs, 12 Insulating Rockets, 24 Screws
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
  • Connctor Made of Extruded High-Conductivity Electrolytic Aluminum for Added Dimensional Stability.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

12 Towers with Insulating Rockets, 2 Studs

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Nombre de conducteurs

12

Matériau

Aluminium

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

18 inch x 12.25 inch