Alternate Catalog No. : FS 6-125 CSN
n° de catalogue : FS6-125CSN
Description: FS AL Bus Conn No12-500 6 Tower 1/2
CUP: 783786726196
Connecteur omnibus en aluminium #12 - 500 kcmil aluminium et cuivre, boulon 1/2 pouce. Manchon à 6 jambes.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual Rated for use with Aluminum or Copper Lugs from #12 to 500 kcmil.
- Designed for Maximum Contact to Ensure Cooler Operation and more Reliable Joints.
- Outlets Equipped with 1/2 inch Hex-Head Bolts with Captive Belleville Washers to Accept Standard Two Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
- All Outlets Approved for Full Cable Rating, Safe and Reliable.
- All Flood-Seal Connectors Comply with ANSI C119.4.
- RUS Approved.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
6 Towers with Insulating Rockets and Bolts |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-500 |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
11 pouces |