text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 55-175 AWR

n° de catalogue : FS55-175AWR

Description:  AL CONN 2WAY CONFIG 15IN 10OUTL RCK

CUP: 783786726158

Connecteur de branchement en aluminium série 175, configuration deux sens. 10 sorties. Longueur 15 pouces. Montage complet avec les manchons isolants.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
  • Connctor Made of Extruded High-Conductivity Electrolytic Aluminum for Added Dimensional Stability.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

10 Towers and Insulating Rockets

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Nombre de conducteurs

10

Matériau

Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

15 pouces