Alternate Catalog No. : FS 55-175-CUAWR
n° de catalogue : FS55-175-CUAWR
Description: CU CONN 2WAY 15IN 10OUTL W/ROCK
CUP: 783786782420
Tin-Plated Copper 175 Series connectors - two-way configuration, length 15 inches, outlets 10, Assembled with Insulating Rockets
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
- Accommodates Limiter Terminals.
- Hardware Included - Ready to Use.
- All Outlets Approved for Full Cable Rating.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
10 Towers and Insulating Rockets |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Nombre de conducteurs |
10 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
15 pouces |