Alternate Catalog No. : FS 5-175-6 BF 45 RCU
n° de catalogue : FS5-175-6BF45RCU
Description: COPPER FS5-175 W/ 45DEG 6 HOLE PAD
CUP: 75114204095
Multi-Port Copper Transformer Connector - Bus 5 positions/towers with two 1/2 inch holes per tower, 1000 MCM, 11.750 inches x 12.531 inches. Welded 45 Degree Copper Pad with Six 0.625 inch Diameter Holes (Spacing 1.625 inch side to side and 1.750 inch front to back) on 5 inch x 3.312 inch x .750 inch Thick Pad. Coated with Black PVC. Includes 10 Screws for Towers. Right Hand Pad.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Tin-Plated Copper, 5 Towers, 45 Degree Right Pad |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Nombre de conducteurs |
5 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
11-3/4 pouces |