text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 5-175-6 BF 45 R

n° de catalogue : FS5-175-6BF45R

Description:  FS 175 ALUM CONN 5 LEGS 45DEG 6HOLE

CUP: 783786726127

Connecteur en aluminium Flood Seal, 5 jambes, plage à angle de 45 degrés avec 6 trous.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

5 Towers, 45 Degree Right Pad

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Nombre de conducteurs

5

Matériau

Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

11-3/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant