Alternate Catalog No. : FS 5-125
n° de catalogue : FS5-125
Description: FLOOD SEAL CONNECTEUR AL SERIE 125
CUP: 783786726110
- Dual Rated for use with Aluminum or Copper Lugs from #12 to 500 kcmil.
- Designed for Maximum Contact to Ensure Cooler Operation and more Reliable Joints.
- Outlets Equipped with 1/2 inch Hex-Head Bolts with Captive Belleville Washers to Accept Standard Two Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
- All Outlets Approved for Full Cable Rating, Safe and Reliable.
- All Flood-Seal Connectors Comply with ANSI C119.4.
- RUS Approved.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Le fonctionnement dégage moins de chaleur et les joints sont plus fiables. Sert à assurer l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude du moulage. |
Application |
Sert aux câbles en aluminium et en cuivre de calibres #12 à 500 kcmil |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-500 |
Nombre de conducteurs |
5 |
Matériau |
Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
9-1/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |