Alternate Catalog No. : FS 44-175 TN
n° de catalogue : FS44-175TN
Description: AL CONN 2WAY CONFIG 12IN 8OUTL
CUP: 783786969494
Tin Plated Aluminum 175 Series connectors - two-way configuration, length 12 inches, outlets 8, 2-Holes on each tower.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
- Connctor Made of Extruded High-Conductivity Electrolytic Aluminum for Added Dimensional Stability.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
8 Towers |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Nombre de conducteurs |
8 |
Matériau |
Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM |
Fini |
Étamé |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
12 pouces |