Alternate Catalog No. : FS 44-175 AWR
n° de catalogue : FS44-175AWR
Description: AL CONN 2WAY CONFIG 12IN 8OUTL ROCK
CUP: 783786726028
Connecteur de branchement en aluminium série 175, configuration deux sens. 8 sorties. Longueur 12 pouces. Montage complet avec les manchons isolants.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
- Connctor Made of Extruded High-Conductivity Electrolytic Aluminum for Added Dimensional Stability.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
8 Towers with Insulating Rockets |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Nombre de conducteurs |
8 |
Matériau |
Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
12 pouces |