Alternate Catalog No. : FS 44-175
n° de catalogue : FS44-175
Description: AL CONN 2WAY CONFIG 12IN 8OUTL
CUP: 783786726011
- EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
- Connctor Made of Extruded High-Conductivity Electrolytic Aluminum for Added Dimensional Stability.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Moulé avec précision pour une qualité uniforme. Ajoute à la stabilité dimensionnelle. Sert à assurer l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude du moulage. |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
1/0 à 2000 kcmil |
Nombre de conducteurs |
8 |
Matériau |
Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
12 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |