Alternate Catalog No. : FS 42-212 AH
n° de catalogue : FS42-212AH
Description: FS 42-212 AH X
CUP: 783786726004
Aluminum, Tin Plated, Mechanical Connector - #2-#12 Stranded for Aluminum or Copper Conductors. Connector is 1 inch Wide x 1.375 inch Long x .500 inch High. Oil Stop. (4) Screw Holes .272 Diameter. Comes with Oxide Inhibitor Grease. Includes 4 Screws - Tap size 5/16-24 UNF-2B.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#2 to #12 STR AWG |
Nombre de conducteurs |
4 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
1 inch Wide x 1.375 inch Long x .500 inch High |