text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 414-125 AWR

n° de catalogue : FS414-125AWR

Description:  FS AL BUS CONN No12-500 9 TOWER 1/2

CUP: 783786725984

Connecteur omnibus en aluminium #12 - 500 kcmil aluminium et cuivre, boulon 1/2 pouce. Manchon à 9 jambes. Montage complet avec les manchons isolants.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Designed for Maximum Contact to Ensure Cooler Operation and more Reliable Joints.
  • Outlets Equipped with 1/2 inch Hex-Head Bolts with Captive Belleville Washers to Accept Standard One- or Two-Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs.
  • All Outlets Approved for Full Cable Rating - Safe and Reliable.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000V for 60 Seconds.
  • All Flood-Seal Connectors Meer of Exceed ANSI C119.4.
  • RUS Accepted.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

9 Towers with Insulating Rockets

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-500

Nombre de conducteurs

9

Matériau

Aluminium

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

17 pouces