Alternate Catalog No. : FS 4-125 CSN
n° de catalogue : FS4-125CSN
Description: FLOODSEAL ALUM BUS CONN No12-500 4
CUP: 783786725953
Flood Seal Aluminum Bus Connector, #12 - 500 kcmil, Bolt 1/2 inch, Dual Rated Aluminum and Copper, Four Towers with 1-Hole Each, includes 4 Insulating Rockets and 4 Screws.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual Rated for use with Aluminum or Copper Lugs from #12 to 500 kcmil.
- Designed for Maximum Contact to Ensure Cooler Operation and more Reliable Joints.
- Outlets Equipped with 1/2 inch Hex-Head Bolts with Captive Belleville Washers to Accept Standard Two Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
- All Outlets Approved for Full Cable Rating, Safe and Reliable.
- All Flood-Seal Connectors Comply with ANSI C119.4.
- RUS Approved.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
4 Towers with Insulating Rockets |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-500 |
Nombre de conducteurs |
4 |
Matériau |
Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
7-1/4 pouces |