Alternate Catalog No. : FS 33-175 CUAWR
n° de catalogue : FS33-175CUAWR
Description: CU CONN 2WAY 9IN 6OUTL W/ROCK
CUP: 783786800414
Connecteur de branchement en cuivre série 175, configuration deux sens. 6 sorties. Longueur 9 pouces. Montage complet avec les manchons isolants.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
- Accommodates Limiter Terminals.
- Hardware Included - Ready to Use.
- All Outlets Approved for Full Cable Rating.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
|
Caractéristiques spéciales |
6 Towers with Insulating Rockets |
|
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
|
Connexion |
Mécanique |
|
Nombre de conducteurs |
6 |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Fini |
Étamé |
|
Couleur |
Noir |
|
Isolation |
Oui |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
|
Grosseur |
9 pouces |