text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 323-125 AWR

n° de catalogue : FS323-125AWR

Description:  CONN EPDM INSUL 1WAY 14-7/8IN8OUTL

CUP: 783786725892

Connecteur de branchement en aluminium série 125, configuration sens unique, isolant EPDM. 8 sorties. Longueur 14-3/4 pouces. Montage complet avec les manchons isolants.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Designed for Maximum Contact to Ensure Cooler Operation and more Reliable Joints.
  • Outlets Equipped with 1/2 inch Hex-Head Bolts with Captive Belleville Washers to Accept Standard One- or Two-Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs.
  • All Outlets Approved for Full Cable Rating - Safe and Reliable.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000V for 60 Seconds.
  • All Flood-Seal Connectors Meer of Exceed ANSI C119.4.
  • RUS Accepted.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

8 Towers with Insulating Rockets

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

14-3/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant