Alternate Catalog No. : FS 313 CSNTN
n° de catalogue : FS313CSNTN
Description: FS AL BUS CONN No12-500 7 TOWER 1/2
CUP: 783786725854
Connecteur omnibus en aluminium #12 - 500 kcmil aluminium et cuivre, boulon 1/2 pouce. Manchon à 7 jambes.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
7 Towers with Insulating Rockets |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-500 |
Nombre de conducteurs |
7 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
13-3/16 inch |