Alternate Catalog No. : FS 313-125 AWR
n° de catalogue : FS313-125AWR
Description: CONN EPDM INSUL 1WAY 12-7/8IN7OUTL
CUP: 783786725878
Connecteur de branchement en aluminium série 125, configuration sens unique, isolant EPDM. 7 sorties. Longueur 12-7/8 pouces. Montage complet avec les manchons isolants.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Designed for Maximum Contact to Ensure Cooler Operation and more Reliable Joints.
- Outlets Equipped with 1/2 inch Hex-Head Bolts with Captive Belleville Washers to Accept Standard One- or Two-Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs.
- All Outlets Approved for Full Cable Rating - Safe and Reliable.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000V for 60 Seconds.
- All Flood-Seal Connectors Meer of Exceed ANSI C119.4.
- RUS Accepted.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
7 Towers with Insulating Rockets |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Nombre de conducteurs |
7 |
Matériau |
Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
13-3/16 inch |