text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 313-125

n° de catalogue : FS313-125

Description:  CONN EPDM INSUL 1WAY 12-7/8IN 7OUTL

CUP: 783786725861

Connecteur de branchement en aluminium série 125, configuration sens unique, isolant EPDM. 7 sorties. Longueur 12-7/8 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Designed for Maximum Contact to Ensure Cooler Operation and more Reliable Joints.
  • Outlets Equipped with 1/2 inch Hex-Head Bolts with Captive Belleville Washers to Accept Standard One- or Two-Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs.
  • All Outlets Approved for Full Cable Rating - Safe and Reliable.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000V for 60 Seconds.
  • All Flood-Seal Connectors Meer of Exceed ANSI C119.4.
  • RUS Accepted.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Le fonctionnement dégage moins de chaleur et les joints sont plus fiables. Sert à assurer l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude du moulage.

Application

Sert aux câbles en aluminium et en cuivre de calibres #12 à 500 kcmil

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#8 à 500 kcmil

Nombre de conducteurs

7

Matériau

Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

12-7/8 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici