n° de catalogue : FS3-TB
Description: BTE APP P/PROF 1GRP SANS OUV 1PO
CUP: 786210196992
Boîte pour appareils à revêtement double, un groupe. Boîte grise en alliage de fer fondu, revêtement d"uréthane bleu. Diamètre du conduit 1 pouce. Modèle à bout aveugle. Peu profond.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Suitable for wet locations when used with gasketed covers.
- Available in shallow (FS) or deep (FD) boxes.
- Mounting lugs are standard on all FS and FD boxes.
- Act as pull boxes for conductors in a threaded rigid conduit system, including an internal ground screw.
- Provide openings to make splices and taps in conductors.
- Provide access to conductors for maintenance and future system changes.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte pour appareil |
Caractéristiques spéciales |
Tous les connecteurs ont un nombre minimum de 5 filets complets et un manchon intégré d’imperméabilisation à pression. |
Application |
Pour emplacements humides et mouillés |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur |
1 pouce |