Alternate Catalog No. : FS 222-6493
n° de catalogue : FS222-6493
Description: FS TPAL 500-4/0 NEUT 18OUTL/AWR KIT
CUP: 783786725823
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Kit Includes Total of 18 Insulating Rockets, (2) Feeder Connectors, (1) Neutral Connector, (24) Stainless Steel Flat Washers, (24) Stainless Steel Flat Washers, (24) Screws, Silicone Grease and Instruction Sheet. Each Connector has 6 Towers - Two Center Tower has 2-Holes, other Towers have only 1-Hole. |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
4/0 à 500 kcmil |
Nombre de conducteurs |
15 |
Matériau |
Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |