text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 222-6491

n° de catalogue : FS222-6491

Description:  FS 750 SECONDARY TRIPLEX 500 NEUT

CUP: 783786725816

Flood Seal Connector Kit, For Use with 750 Secondary Triplex with 500 Neutral. Tin-Plated Aluminum. Kit Includes Total of 18 Insulating Rockets, (2) Feeder Connectors, (1) Neutral Connector, (24) Stainless Steel Flat Washers, (24) Stainless Steel Flat Washers, (24) Screws, Silicone Grease and Instruction Sheet. Each Connector has 6 Towers - Two Center Tower has 2-Holes, other Towers have only 1-Hole.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Kit Includes Total of 18 Insulating Rockets, (2) Feeder Connectors, (1) Neutral Connector, (24) Stainless Steel Flat Washers, (24) Stainless Steel Flat Washers, (24) Screws, Silicone Grease and Instruction Sheet. Each Connector has 6 Towers - Two Center Tower has 2-Holes, other Towers have only 1-Hole.

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

750 concentrique et comprimé à 500 concentrique et comprimé

Nombre de conducteurs

15

Matériau

Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac