text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 22-175

n° de catalogue : FS22-175

Description:  AL CONN 2WAY CONFIG 6IN 4OUTL

CUP: 783786725786

Connecteur de branchement en aluminium série 175, configuration deux sens. 4 sorties. Longueur 6 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
  • Connctor Made of Extruded High-Conductivity Electrolytic Aluminum for Added Dimensional Stability.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Moulé avec précision pour une qualité uniforme. Ajoute à la stabilité dimensionnelle. Sert à assurer l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude du moulage.

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 à 2000 kcmil

Nombre de conducteurs

4

Matériau

Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

6 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici