Alternate Catalog No. : FS 22-150 CUTN
n° de catalogue : FS22-150CUTN
Description: COPPER BUS CONN 2-WAY 500 MCM 4 POS
CUP: 783786725779
Connecteur omnibus en cuivre série 125. Configuration 2 sens, maximum 500 kcmil, 4 positions.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
4 Towers |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
500 toronné/comprimé |
Nombre de conducteurs |
4 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
10.5 inch |