text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 212-6510

n° de catalogue : FS212-6510

Description:  FS 4/0 Secondary Triplex 2/0 Neut

CUP: 783786725755

Tin Plated Aluminum One-Way Configuration Connector for use with 4/0 Secondary Triplex with 2/0 Neutral. Total 5 Towers, (4) 1-Hole Towers with 2-Hole Center Tower. 9-7/16 inch wide. Kit include (1) Connector, (5) Insulating Rockets ( 4 short, 1 long), 18 1/2 inch Stainless Steel Flat Washers, 18 Stainless Steel Belleville 1/2 inch Washers, 18 Screws, Silicone Grease and Instruction Sheet.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Kit Includes Total of 15 Insulating Rockets, (2) Feeder Connectors, (1) Neutral Connector, (18) Stainless Steel Flat Washers, (18) Stainless Steel Flat Washers, (18) Screws, Silicone Grease and Instruction Sheet. Each Connector has 5 Towers - Center Tower has 2-Holes, other Towers have only 1-Hole.

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

4/0 à 2/0

Nombre de conducteurs

15

Matériau

Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac