Alternate Catalog No. : FS 212-6493
n° de catalogue : FS212-6493
Description: FLOODSEAL 750 2ND TRIPLEX 500 NEUT
CUP: 783786725748
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Kit Includes Total of 15 Insulating Rockets, (2) Feeder Connectors, (1) Neutral Connector, (18) Stainless Steel Flat Washers, (18) Stainless Steel Flat Washers, (18) Screws, Silicone Grease and Instruction Sheet. Each Connector has 5 Towers - Center Tower has 2-Holes, other Towers have only 1-Hole. |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
750 concentrique et comprimé à 500 concentrique et comprimé |
Nombre de conducteurs |
15 |
Matériau |
Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |