text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FS2-G1

Description:  DEADEND SHAL BX 1GNG1HUB 3/4IN GR

CUP: 704508019129

PVC Double-Coated Dead End Device Box, Shallow Style, Single Gang, One Hub, Hub Size 3/4 Inch/21 Metric, Iron Alloy,Gray
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour appareil

Caractéristiques spéciales

Doté de manchons d’imperméabilisation à pression pour protéger les connexions

Application

Pour accueillir les dispositifs de câblage, tirer des conducteurs, fournir des ouvertures pour faire des épissures et des piquages et fournir l’accès aux conducteurs pour effectuer la maintenance et les modifications éventuelles au système.

Spécifications

Matériau

Fonte

Couleur

Gris

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2527, CSA 001472
UL E2527, CSA 001472

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce/21 millimètres