text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 1818-175 CUAWR

n° de catalogue : FS1818-175CUAWR

Description:  FLOOD SEAL CONN COPPER W ROCKET

CUP: 783786376612

Tin-Plated Copper Flood Seal Bus Connector. Total 36 usable Towers - 18 per Side - 2-Holes per Tower. Includes (36) Insulating Rockets, (80) Screws, (2) Copper Pads, (2) EPDM Rubber Boots, (2) EPDM Rubber Adapters, (8) Stainless Steel Flat Washers and Silicone Grease.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
  • Accommodates Limiter Terminals.
  • Hardware Included - Ready to Use.
  • All Outlets Approved for Full Cable Rating.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Includes (36) Insulating Rockets, (80) Screws, (2) Copper Pads, (2) EPDM Rubber Boots, (2) EPDM Rubber Adapters, (8) Stainless Steel Flat Washers and Silicone Grease.

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Nombre de conducteurs

36

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

30 x 12-1/4 inch