text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 175-8 FW

n° de catalogue : FS175-8FW

Description:  CONN OMNIB AL 1/0-1000 8 JBES 1/2B

CUP: 783786725694

Connecteur omnibus en aluminium 1/0 - 1000 kcmil aluminium et cuivre, boulon 1/2 pouce. Manchon à 8 jambes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
  • Connctor Made of Extruded High-Conductivity Electrolytic Aluminum for Added Dimensional Stability.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Includes 8 Insulating Rockets, 16 Screws and 16 Flat Stainless Steel Washers

Application

High Conductivity Aluminum Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 à 2000 kcmil

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

24 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant