text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 175-8 CE

n° de catalogue : FS175-8CE

Description:  FLOODSEAL ALUM BUS CONN 1/0-1000 8

CUP: 783786725670

Connecteur omnibus en aluminium 1/0 - 1000 kcmil aluminium et cuivre, boulon 1/2 pouce. Manchon à 8 jambes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
  • Connctor Made of Extruded High-Conductivity Electrolytic Aluminum for Added Dimensional Stability.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Includes (2) 1/2 inch x 1-3/4 inch Stainless Steel Studs, (8) Spacers, (16) Stainless Steel Belleville Washers, (16) Screws, (8) Insulating Rockets and Silicon Grease. Studs Assembled with Loctite.

Application

High Conductivity Aluminum Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 à 2000 kcmil

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

24 pouces