Alternate Catalog No. : FS 175-7018 KIT
n° de catalogue : FS175-7018KIT
Description: FLOODSEAL 175 CONN OXIDE INHIBITOR
CUP: 783786725649
Connecteur Flood Seal. Contient un composé obturateur d"oxyde inhibiteur.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
- Connctor Made of Extruded High-Conductivity Electrolytic Aluminum for Added Dimensional Stability.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Nombre de conducteurs |
8 |
Matériau |
Copper Pad |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |