text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 175-66-4

n° de catalogue : FS175-66-4

Description:  FS 175, ALUM, DOUBLE ROWS 14.250

CUP: 783786725632

FloodSeal 175, Aluminum, Double Row of 6 Towers each with 2-Holes - Total of 12 Towers, 14.250 inch Long, Includes 32 Screws.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
  • Connctor Made of Extruded High-Conductivity Electrolytic Aluminum for Added Dimensional Stability.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Double Row of 6 Towers each with 2-Holes

Application

High Conductivity Aluminum Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Nombre de conducteurs

12

Matériau

Aluminium

Couleur

Gris

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

14-1/4 inch