text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 175-5 AWR

n° de catalogue : FS175-5AWR

Description:  CONN SENS UNIQUE 12PO 5 SORTIES

CUP: 75114398275

Aluminum Flood-Seal 175 Series connectors - one-way configuration, length 15 inch, outlets 5, includes Insulating Rockets.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
  • Connector Made of Extruded High-Conductivity Electrolytic Aluminum for Added Dimensional Stability.
  • ll Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality. Connector made of Extruded High-Conductivity Electrolytic Aluminum for added Dimensional Stability. All Connectors are 100 Percent Hi-Pot tested at 4000 Volts for 60 seconds.

Application

High Conductivity Aluminum Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 à 2000 kcmil

Nombre de conducteurs

5

Matériau

Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

15 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici