Alternate Catalog No. : FS 175-4 CU
n° de catalogue : FS175-4CU
Description: CONN BRANCH CU SERIE 175 4 SORTIES
CUP: 783786725564
- EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
- Accommodates Limiter Terminals.
- Hardware Included - Ready to Use.
- All Outlets Approved for Full Cable Rating.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Moulé avec précision pour une qualité uniforme. Ajoute à la stabilité dimensionnelle. Sert à assurer l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude du moulage. |
Application |
High Conductivity Copper Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
1/0 à 2000 kcmil |
Nombre de conducteurs |
4 |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
12 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |