text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 175-4 AWR

n° de catalogue : FS175-4AWR

Description:  AL CONN 1WAY CONFIG 12IN 4OUTL ROCK

CUP: 783786725557

Connecteur de branchement en aluminium série 175, configuration sens unique. 4 sorties. Longueur 12 pouces. Montage complet avec les manchons isolants.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
  • Connctor Made of Extruded High-Conductivity Electrolytic Aluminum for Added Dimensional Stability.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Insulating Rockets

Application

High Conductivity Aluminum Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Nombre de conducteurs

4

Matériau

Aluminium

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

12 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant