Alternate Catalog No. : FS 175-44-7940
n° de catalogue : FS175-44-7940
Description: FS AL BUS CONN 1/0-1000 12 TOWER
CUP: 783786725571
Connecteur omnibus en aluminium 1/0 - 1000 kcmil aluminium et cuivre, boulon 1/2 pouce. Manchon à 12 jambes.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
- Connctor Made of Extruded High-Conductivity Electrolytic Aluminum for Added Dimensional Stability.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
T-Shaped Connector |
Application |
High Conductivity Aluminum Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
1/0 à 2000 kcmil |
Nombre de conducteurs |
8 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
14-3/4 x 11-3/8 inches |