Alternate Catalog No. : FS 175-12 CE
n° de catalogue : FS175-12CE
Description: FLOODSEAL ALUM BUS CONN 1/0-1000 12
CUP: 783786725496
- EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
- Connctor Made of Extruded High-Conductivity Electrolytic Aluminum for Added Dimensional Stability.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Includes 12 Insulating Rockets, 24 Stainless Steel Washers, 24 Screws, 12 Spacers, 2 Stainless Steel Studs 1-3/4 inch long and Silicone Grease. Main Body Coated with Black EPDM Rubber. |
Application |
High Conductivity Aluminum Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
1/0 à 2000 kcmil |
Nombre de conducteurs |
12 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
30 pouces |