text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 175-12-7018 CU

n° de catalogue : FS175-12-7018CU

Description:  FS COPPER BUS CONN 1/0-1000 12TOWER

CUP: 783786725519

Connecteur de branchement en cuivre série 175, configuration deux sens. 8 sorties. Boulon 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Includes 24 Screws for Towers and Three 5/8-11 UNC-2B Stainless Steel Studs. Coated with EPDM Rubber.

Application

High Conductivity Copper Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 à 2000 kcmil

Nombre de conducteurs

12

Matériau

Cuivre

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

34-3/4 inch