text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FS148B

Description:  ENCART FEMELLE VIS

CUP: 786210116426

Bloc de contact à vis femelle avec 16 positions et mise à la terre (25-48). Pour usage avec la série B.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Composants pour blocs de mise en borne

Caractéristiques spéciales

IP65 locked positions per DIN VDE 0470, IEC 529

Application

For use with B series

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Glass-filled Thermoplastic

Ampères

16 Amps

Classifications

Marque de produit

Pos-E-Kon

Standard

CSA 70013

Dimensions

Calibre de fils

20-14 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici