text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FS124T

Description:  ENCART FEMELLE VIS T24

CUP: 786210684529

Bloc de contact à vis femelle avec 24 positions et mise à la terre. Pour usage avec la série T.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Composants pour blocs de mise en borne

Spécifications

Matériau

Glass-filled Thermoplastic

Ampères

16 Amps

Classifications

Marque de produit

Pos-E-Kon

Dimensions

Calibre de fils

20-14 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici