Alternate Catalog No. : FS 1212-175 CUDPK
n° de catalogue : FS1212-175CUDPK
Description: FS TPCU 175 2WAY 1/0-1000 24OUT/DPK
CUP: 783786725472
Connecteur de branchement en cuivre série 175, configuration deux sens. 24 sorties. Longueur 30 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
- Accommodates Limiter Terminals.
- Hardware Included - Ready to Use.
- All Outlets Approved for Full Cable Rating.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
|
Caractéristiques spéciales |
Outlets 24 - 12 Towers per Side - 2-Holes per Tower. Includes 48 Screws and Insulating Rockets. |
|
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
|
Connexion |
Mécanique |
|
Calibre de conducteur |
1/0 à 2000 kcmil |
|
Nombre de conducteurs |
24 |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Fini |
Étamé |
|
Couleur |
Noir |
|
Isolation |
Oui |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
|
Grosseur |
35-1/8 inch |