text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 1212-175 CUAWR

n° de catalogue : FS1212-175CUAWR

Description:  CU 175 CONN 2WAY CONFIG 30 OUTLETS

CUP: 783786725465

Connecteur de branchement en cuivre série 175, configuration deux sens. 24 sorties. Longueur 30 pouces. Montage complet avec les manchons isolants.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
  • Accommodates Limiter Terminals.
  • Hardware Included - Ready to Use.
  • All Outlets Approved for Full Cable Rating.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Outlets 24 - 12 Towers per Side - 2-Holes per Tower. Includes 48 Screws and Insulating Rockets.

Application

High Conductivity Copper Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 à 2000 kcmil

Nombre de conducteurs

24

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

35-1/8 inch