Alternate Catalog No. : FS 1212-175 AWR
n° de catalogue : FS1212-175AWR
Description: AL 175 CONN 2WAY CONFIG 30 OUTLETS
CUP: 783786725441
Connecteur de branchement en aluminium série 175. 24 sorties, longueur 30 pouces. Montage complet avec les manchons isolants.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
- Connctor Made of Extruded High-Conductivity Electrolytic Aluminum for Added Dimensional Stability.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Assembled with (24) Insulating Rockets, Includes (48) Screws and Silicone Grease. |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Nombre de conducteurs |
24 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |