Alternate Catalog No. : FS 1175-16
n° de catalogue : FS1175-16
Description: FS INSUL SLEEVE No2 - 1500 16 INCH
CUP: 783786725427
Manchon isolant Flood-Seal, #2 - 1500 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchon pour extrémité de câble |
Caractéristiques spéciales |
Covers the Entire Conductor Range |
Spécifications
Isolation |
Oui |
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
#2 to 1500 kcmil |
Grosseur |
16.046 inch |