text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 1175

n° de catalogue : FS1175

Description:  CONN BRANCH ALU SERIE 175

CUP: 783786725397

Enveloppe isolante en caoutchouc EPDM Flood-Seal
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchon pour extrémité de câble

Caractéristiques spéciales

Covers the Entire Conductor Range

Spécifications

Isolation

Oui

Matériau

EPDM caoutchouc

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

#2 to 1500 kcmil

Grosseur

12.937 inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant